(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Brocas enterizas de carburo - con agujero de aceite, para agujeros profundos, CAO-GDXL

Brocas enterizas de carburo - con agujero de aceite, para agujeros profundos, CAO-GDXL
  • Descuento por volumen

Continuamente procesa agujeros super profundos de 15D a 30D. Taladro de pistola y taladro HSS que logra varias veces mayor eficiencia de mecanizado y vida útil de la herramienta

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CAO-GDXL-3X15D
CAO-GDXL-4X15D
CAO-GDXL-4X20D
CAO-GDXL-4.5X20D
CAO-GDXL-5X15D
CAO-GDXL-5X20D
CAO-GDXL-5X30D
CAO-GDXL-5.5X20D
CAO-GDXL-5.5X30D
CAO-GDXL-6X15D
CAO-GDXL-6X20D
CAO-GDXL-6X30D
CAO-GDXL-6.5X15D
CAO-GDXL-7X15D
CAO-GDXL-7X20D
CAO-GDXL-7X30D
CAO-GDXL-8X15D
CAO-GDXL-8X20D
CAO-GDXL-8X30D
CAO-GDXL-9X15D
CAO-GDXL-9X20D
CAO-GDXL-10X15D
CAO-GDXL-10X20D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355105Mango recto38567130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

475125Mango recto48567140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490140Mango recto48567340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5110165End Mill Shank58567345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590140Mango recto58567150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5115165Mango recto58567350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5165215Mango recto58567450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5140190End Mill Shank68567355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5200250End Mill Shank68567455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6110160Mango recto68567160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6140190Mango recto68567360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6200250Mango recto68567460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5120175End Mill Shank78567165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7125175Mango recto78567170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7160210Mango recto78567370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7230280Mango recto78567470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8145195Mango recto88567180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8180230Mango recto88567380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8265315Mango recto88567480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9160210Mango recto98567190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9210260Mango recto98567390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180240Mango recto108567200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10230290Mango recto108567400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite Disponible Ángulo de la punta(°) 130
Adelgazamiento N tipo adelgazamiento Tipo 30D o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico