(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de dados hexagonales largos con bolígrafo (con soporte) HBH306L

Juego de dados hexagonales largos con bolígrafo (con soporte) HBH306L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una llave de tubo de tipo bolígrafo largo ideal para lugares donde no se puede hacer trabajo recto.
[Caracteristicas]
· Para herramientas manuales que se usan para apretar y aflojar pernos de cabeza hueca hexagonal y tornillos de fijación.
· El soporte del zócalo (tipo de aluminio) que permite extraerlo fácilmente mejora la eficiencia del trabajo.
· La periferia exterior moleteada permite que el perno se gire fácilmente con la mano.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HBH306L

 
Número de Parte
HBH306L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Establecer producto Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal Ancho plano (Dimensión S) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Forma de punta de llave hexagonal Bolígrafo Masa(g) 380 Establecer contenido 1 Hexagonal de punta esférica larga: 3BH-03 L, 3BH-04 L, 3BH-05 L, 3BH-06 L, 3BH-08 L, 3BH-10 L / Con soporte de enchufe

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBH306L de la serie Juego de dados hexagonales largos con bolígrafo (con soporte) HBH306L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico