(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

barra extensible de acero inoxidable SEX30-150

barra extensible de acero inoxidable SEX30-150
  • Descuento por volumen

Barra de extensión con durabilidad y resistencia al óxido.
[Caracteristicas]
· Accionamiento de 9,5 mm con 150 mm de longitud.
· El material adopta acero inoxidable endurecido por precipitación.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, impermeabilizaciones, etc.
· Ideal para lugares que utilizan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de fontanería y limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEX30-150

 
Número de Parte
SEX30-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Barra de extensión de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho plano (Dimensión S) 9.5 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/8
Longitud total (talla L)(mm) 150 Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)(mm) 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEX30-150 de la serie barra extensible de acero inoxidable SEX30-150.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico