(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Junta universal Z-EAL

Junta universal Z-EAL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un diseño compacto que facilita su uso en espacios reducidos.
· Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas.
· Un hoyuelo de bola recién formado realiza una unión con menos reacción. (PALMADITA.)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3771Z

 
Número de Parte
3771Z
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Junta universal Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 9.5
Forma del zócalo Tipo de articulación Ancho a través de dimensión plana 9.5 Longitud total (talla L)(mm) 42.5
Trusco Code 387-9488 Características Un diseño compacto que facilita su uso en espacios reducidos. Excelente usabilidad gracias a la precisión de todas las piezas. El uso de un hoyuelo de bola permite la conexión con poco ruido. (Patente pendiente) Masa(g) 44

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3771Z de la serie Junta universal Z-EAL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico