(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de herramientas TSA3120

Juego de herramientas TSA3120

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un conjunto básico de herramientas de 9.5 sq.
[Caracteristicas]
· Juego de 43 piezas con accionamiento de 9,5 mm.
· Se puede cargar con herramientas cuidadosamente seleccionadas para la caja de herramientas compacta con una parte superior plana.
[Aplicaciones]
· Para el montaje de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc., y mantenimiento de maquinaria industrial.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSA3120

 
Número de Parte
TSA3120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 410×175×175
Establecer contenido(Puntos) 43 Color de la caja Rojo Ángulo de inserción(mm) 9.5
Masa(g) 10000 Dimensiones de cartón(W × D × Hmm) 422×217×282 Peso de la caja(g) 3600
Explicación suplementaria El estuche se vende por separado. Establecer contenido 1 Zócalos (6 puntos): 3S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 Establecer contenido 2 Mango de trinquete: RH30K
Establecer contenido 3 Manija giratoria: 231 Establecer contenido 4 Barra de extensión: 305 (75 mm), 306 (150 mm) Establecer contenido 5 Soporte de enchufe: SH310
Establecer contenido 6 Llave larga: LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417 Establecer contenido 7 Llave de compensación mecánica larga (45 ° × 10 °): M44-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224 Establecer contenido 8 llave inglesa: MW-300
Establecer contenido 9 Alicates combinados: CP-200 Establecer contenido 10 Alicates de bomba de agua: KWP-250 Establecer contenido 11 Alicates de punta larga: RP-150
Establecer contenido 12 Pinzas de servicio pesado: KN-150 Establecer contenido 13 Destornillador perforador: KMD-075, 100, KPD-001, 002, 003 Establecer contenido 14 Destornillador rechoncho: SD-M, P
Establecer contenido 15 Destornillador de tipo pasante: YMD-150 Establecer contenido 16 Martillo de eje negro: BH-10 (1 libra) Establecer contenido 17 Caja de herramientas: BX120

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSA3120 de la serie Juego de herramientas TSA3120.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico