(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas de acero inoxidable

Caja de herramientas de acero inoxidable

[Caracteristicas]
· Cuerpo de acero inoxidable con resistencia y diseño.
· El mango ancho y fácil de sostener se adapta perfectamente a la palma de la mano.
· Con conveniente plato de tamaño mediano para almacenar objetos pequeños.
· Cerradura de cilindro (se vende por separado): conectable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSUS-3024L
TSUS-3025M
TSUS-3026S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)

8 Días o más

582X298X2553300543235215389-4878
1 Pieza(s)

8 Días o más

470X238X2032100435182175389-4860
1 Pieza(s)

8 Días o más

395X180X1701400358130138389-4851

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Color de la caja Plata
Características Cuerpo de acero inoxidable con resistencia y diseño. Material Acero inoxidable (SUS430) Accesorio Bandeja interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico