(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Un conjunto de herramientas con abundante contenido que lo hace ideal para el mantenimiento in situ.
[Caracteristicas]
· Caja de metal de apertura doble de 3 niveles tipo V.
· Nueva caja de metal y bandeja de satén duradera adoptada.
· Incluye un nuevo mango de trinquete con engranajes de 72 dientes, lo que proporciona una mayor usabilidad.
· Con bandejas de plástico en todos los niveles.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, motocicletas, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
700SD
Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente | Conjunto de herramientas | Tipo de conjunto de herramientas | Doble tipo portátil abierto | Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) | 410 x 220 x 195 (excluyendo la parte del mango) |
---|---|---|---|---|---|
Establecer contenido(Puntos) | 53 | Color de la caja | Verde | Ángulo de inserción(mm) | 12.7 |
Masa(g) | 12000 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 700SD de la serie Juego de herramientas 700SD.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente