(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de copa de diamante de soldadura (tipo seco)

Rueda de copa de diamante de soldadura (tipo seco)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de diamante
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 20
· Tamaño de partícula (#): 50
· Masa (sol): 230

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BC4

Número de Parte
BC4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de diamante Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 20
Tamaño de partícula(#) 50 Masa(g) 230 Diámetro del agujero del anillo incluido(mm) 15
Ancho de la capa de diamante(mm) 20 Código JAN 4963202-085595 Características Ligero (relación de copa de unión de metal 55%), con fácil operación a través de una operabilidad superior gracias a la forma radial de la superficie de molienda. Un producto que es más amigable con el medio ambiente que la piedra resinoide porque produce menos polvo, tiene menos olor, crea menos chispas y lleva menos tiempo reemplazarlo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BC4 de la serie Rueda de copa de diamante de soldadura (tipo seco).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico