(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Restaurar lijadora 100x15

Restaurar lijadora 100x15
  • Descuento por volumen

Ideal para eliminar óxido, revestimiento y soldadura por puntos.

[Caracteristicas]
· El óxido no es un problema en absoluto.
· Para la eliminación de óxido y pintura.
· Rasguño borroso.
· Para desbarbado y desbarbado por soldadura por puntos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RSD-04

Número de Parte
RSD-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

33 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida material de trabajo Acero inoxidable / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / Material de piedra Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100
Dimensión del diámetro interno(mm) 15 grano abrasivo No aplica Textura grueso
Cantidad de embalaje(Hojas) 10 Número máximo de rotación(mín-1) 13000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RSD-04 de la serie Restaurar lijadora 100x15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico