(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Utiliza un paño de pulido con esquinas redondeadas, lo que facilita el doblado y permite un trabajo de rectificado fácil incluso en una superficie redondeada pequeña. Como la almohadilla es pequeña y tiene propiedades de amortiguación, el raspado excesivo no es un problema y se adapta perfectamente a superficies irregulares. Se puede utilizar hasta la base, lo que lo hace muy económico.
· Un agente de pulido profesional, plantado a mano y engarzado uno por uno.
[Aplicaciones]
· Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos.
· Herramienta utilizada: amoladora de discos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
GP100R-100 |
GP100R-120 |
GP100R-150 |
GP100R-180 |
GP100R-240 |
GP100R-320 |
GP100R-400 |
Cargando…
Tipo | Disco de cuchillas múltiples | material de trabajo | Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Plástico | Diámetro exterior Dimensiones(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión del diámetro interno(mm) | 15 | Tipo de detalles | Alundum | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 13600 |
Longitud de la hoja(mm) | 25 | Número de cuchillas(hoja) | 4×18 | piezas / caja. | 5 (hoja) |
Características | Utiliza un paño de pulido con esquinas redondeadas, lo que facilita el doblado y permite un trabajo de rectificado fácil incluso en una superficie redondeada pequeña. Como la almohadilla es pequeña y tiene propiedades de amortiguación, el raspado excesivo no es un problema y se adapta perfectamente a superficies irregulares. La almohadilla se puede usar hasta su base, lo que la hace muy económica. Es un abrasivo profesional que se ensambla y calafatea uno por uno a mano. | Aplicación | Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Ideal para pulir acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos. | Velocidad máxima de rotación operativa | 71,2 m/s (4270 m/min) |
Otras especificaciones | Para metales generales |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente