(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de destornilladores Soft Finish® (juego de 6) (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

302HJ6

Número de Parte
302HJ6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4.5 / 5.5 / 6.5
Longitud del eje L (mm) 100 / 150 / 125 / 80 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 / 1 / 1.2 Masa(g) 667
Establecer contenido Destornillador plano 4.5/5.5/6.5 y Destornillador Phillips Número 1/2/3, 1 pieza cada uno Características La cuchilla circular está hecha de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Temple y acabado en placa de cromo. La punta es altamente resistente a la corrosión y procesada con WIHA fabrica una tapa de cromo de alta precisión.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 302HJ6 de la serie Juego de destornilladores Soft Finish® (juego de 6).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico