(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornilladores: Phillips/cabeza plana, tipo trinquete acodado, acero inoxidable

Destornilladores: Phillips/cabeza plana, tipo trinquete acodado, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 777
  • 777-WH8
  • NO.777-TX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene una conveniente función de trinquete.
· Viene con un dial de giro rápido útil para el apriete temporal.
· Con un interruptor de avance / retroceso.
· El par se mejora enormemente con acero especial.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

777

Número de Parte
777
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Imán NA Tipo de agarre Acero inoxidable Longitud total(mm) 111
Trusco Code 295-7493 Características Viene con una conveniente función de trinquete y un dial de giro rápido que es conveniente para un apriete temporal. Viene con un interruptor de avance / retroceso. Ha mejorado drásticamente el par debido al uso de un tipo especial de acero. Masa 72 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 777 de la serie Destornilladores: Phillips/cabeza plana, tipo trinquete acodado, acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico