(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Vástago delgado súper mini angular de carburo CSMS-S

Vástago delgado súper mini angular de carburo CSMS-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Carburo angular.
· Para biselar la superficie posterior, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CSMS-S-5-45
CSMS-S-5-60
CSMS-S-6-45
CSMS-S-6-60
CSMS-S-8-45
CSMS-S-8-60
CSMS-S-10-45
CSMS-S-10-60
CSMS-S-12-45
CSMS-S-12-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Espesor de la hoja
(mm)
Esquina única
(°)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51.245゚2.56034
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

52.260゚2.36034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61.445゚2.86034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62.760゚2.86034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.945゚46046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

83.760゚3.66046
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.445゚57066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.660゚4.57066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

122.945゚5.97066
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125.660゚5.47066

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuello(mm) 5 Material Carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.05~0
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña h6 Tolerancia de ángulo ±5′

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico