(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo ultra largo con 4 flautas EXLE4

Fresa de extremo ultra largo con 4 flautas EXLE4
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un tipo de 4 flautas ultralargas con un ángulo de torsión de 45 ° de altura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EXLE4-20-100
EXLE4-20-120
EXLE4-22-120
EXLE4-22-150
EXLE4-24-120
EXLE4-24-150
EXLE4-25-120
EXLE4-25-150
EXLE4-26-120
EXLE4-26-150
EXLE4-28-120
EXLE4-28-150
EXLE4-30-120
EXLE4-30-150
EXLE4-32-120
EXLE4-32-150
EXLE4-35-120
EXLE4-35-150
EXLE4-36-150
EXLE4-36-200
EXLE4-38-150
EXLE4-38-200
EXLE4-40-150-32
EXLE4-40-150-42
EXLE4-40-200-32
EXLE4-40-200-42
EXLE4-40-250-42
EXLE4-42-150
EXLE4-42-200
EXLE4-45-200
EXLE4-45-250
EXLE4-50-200
EXLE4-50-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010020180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012020200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2212020200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2215020240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2412020200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2415020240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515025240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2612025200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2615025240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2812025200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2815025240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3012025200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3015025240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3212032220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3215032250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3512032220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3515032250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3615032250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3620032300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3815032250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3820032300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4015032250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4015042250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020032300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020042300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4025042350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4215042250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4220042300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4520042300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4525042350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5020042300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5025042350

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 4
Tipo de material de herramienta HSS-CO Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Base Blade Y/N Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.05
Tolerancia de la caña P h7 Detalles del ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 45 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico