(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de desbaste para procesamiento de aluminio, longitud de flauta regular con esquina biselada AL-OCRS

Fresa de desbaste para procesamiento de aluminio, longitud de flauta regular con esquina biselada AL-OCRS
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALOCRS3060R106-1R
ALOCRS3080R108-1R
ALOCRS3100R1010-1R
ALOCRS3100R2010-2R
ALOCRS3120R1012-1R
ALOCRS3140R1014-1R
ALOCRS3140R2014-2R
ALOCRS3160R1016-1R
ALOCRS3160R2016-2R
ALOCRS3160R3016-3R
ALOCRS3180R1018-1R
ALOCRS3180R2018-2R
ALOCRS3180R3018-3R
ALOCRS3200R1020-1R
ALOCRS3200R2020-2R
ALOCRS3200R3020-3R
ALOCRS3250R3025-3R
ALOCRS3250R4025-4R
ALOCRS3250R5025-5R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6136551
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8178651
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102010751
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102010752
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

122512801
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

142812951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

142812952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

163416951
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

163416952
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

163416953
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1837161151
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1837161152
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1837161153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2040201151
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2040201152
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2040201153
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2551251303
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2551251304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2551251305

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado Características Forma de flauta única que maximiza la descarga de viruta al usar rastrillo radial para desbaste de aluminio como rastrillo alto. Adopta una forma rugosa con poca resistencia al corte.
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° Longitud regular de la cuchilla, con radio de esquina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico