(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de desbaste de aluminio con recubrimiento DLC popular
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DLC-ALRFR5 |
DLC-ALRFR6 |
DLC-ALRFR8 |
DLC-ALRFR10 |
DLC-ALRFR12 |
DLC-ALRFR16 |
DLC-ALRFR20 |
SN-DLC-ALRFR6-[20-39/1]-15 |
SN-DLC-ALRFR8-[25-48/1]-20 |
SN-DLC-ALRFR10-[30-42/1]-25 |
SN-DLC-ALRFR12-[35-70/1]-30 |
SN-DLC-ALRFR16-[45-68/1]-40 |
SN-DLC-ALRFR20-[50-62/1]-45 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Número de modelo | Longitud de la flauta ℓ |
Longitud total L |
Diámetro del vástago d |
Figura | |
Diámetro externo D |
|||||
DLC-ALRFR | 5 | 15 | 57 | 6 | 1 |
6 | 15 | 57 | 6 | 2 | |
8 | 20 | 72 | 8 | 2 | |
10 | 25 | 72 | 10 | 2 | |
12 | 30 | 100 | 12 | 2 | |
16 | 40 | 100 | 16 | 2 | |
20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.
● El recubrimiento DLC tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la deposición que lo hacen ideal para el mecanizado de aluminio.
● El paso ancho y las mellas poco profundas permiten reducir el tiempo necesario para el mecanizado en bruto del aluminio.
● Tiene una estructura de 3 flautas para bolsillos de viruta más anchos que descarga mejor las virutas, lo que permite un mecanizado de aluminio de alta eficiencia.
Material de trabajo | Aleación de aluminio / Aleación de cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 3 | Modelo | Desbaste |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | DLC | Procesamiento de aplicaciones | Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado | Geometría | R ultra pequeño |
Ángulo de hélice (θ) | Hélice estándar (30 a 40 °) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente