(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

COROMANT CAPTO, cabezal de corte para punta negativa CORO-TURN RC

COROMANT CAPTO, cabezal de corte para punta negativa CORO-TURN RC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C4-DCKNL-27050-12
C4-DCKNR-27050-12
C5-DCKNL-35060-12
C5-DCKNL-35060-16
C5-DCKNR-35060-12
C5-DCKNR-35060-16
C6-DCKNL-45065-12
C6-DCKNL-45065-16
C6-DCKNL-45065-19
C6-DCKNR-45065-12
C6-DCKNR-45065-16
C6-DCKNR-45065-19
C8-DCKNL-55080-19
C8-DCKNR-55080-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Ancho de la función
(mm)
Longitud de la función
(mm)
Tamaño de la punta iC Chip de calibre Torque
(N•m)
Dimensión Dm1 min mm 4)
(mm)
Dimensiones D 5 m
(mm)
Masa
(Kg)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano izquierda2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano derecha2750121/2CNMG 12 04 083.9110400.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano izquierda3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano izquierda3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano derecha3560121/2CNMG 12 04 083.9110500.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano derecha3560165/8CNMG 16 06 126.4125500.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano izquierda4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano izquierda4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha4565121/2CNMG 12 04 083.9110631.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

Mano derecha4565165/8CNMG 16 06 126.4125631.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano derecha4565193/4CNMG 19 06 126.481631.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano izquierda5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9
1 Pieza(s)

8 Días o más

Mano derecha5580193/4CNMG 19 06 126.4100802.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Ángulo de ataque(°) -6 Ángulo de inclinación de la cuchilla(°) -6
Ángulo de avance(°) 15 Ángulo de corte(°) 75 Ángulo de separación(°) 0
Estilo de entrada de refrigerante En dirección axial desde el centro Dimensión Dm2 min mm 4)(mm) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico