(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo STGC (P) (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo STGC (P) (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro mayor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
STGCL1010F-08
STGCL1010F-11
STGCL1212H-11
STGCL1616H-11
STGCL2020K-11
STGCL2525M-11
STGCR0808E-08
STGCR1010F-08
STGCR1010F-11
STGCR1212H-11
STGCR1616H-11
STGCR2020K-11
STGCR2525M-11
STGPL1616H-11
STGPR0808E-08
STGPR1010F-11
STGPR1212H-11
STGPR1616H-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda1012108012FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda1014108015FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda12161210015FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda16201610015FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20252012515FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda25322515020FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha81087012FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha1012108012FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha1014108015FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha12161210015FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha16201610015FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20252012515FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha25322515020FT-80.4SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda16201610015FT-100.2SB-3080TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha81087012FT-60.2SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha1014108015FT-100.2SB-3080TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha12161210015FT-100.2SB-3080TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha16201610015FT-100.2SB-3080TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico