(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

S: Tipo SSKP (mecanizado de diámetro interno)

S: Tipo SSKP (mecanizado de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Longitud total L1: 180
· Diámetro mínimo de procesamiento: 20
· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Forma de abrazadera: Atornillar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S16Q-SSKPR09-20

Número de Parte
S16Q-SSKPR09-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Diámetro mínimo de mecanizado øA 20 Aplicación Diámetro interno
Egoístamente Mano derecha Forma de la abrazadera Atornillar Longitud total L1 180
Diámetro del mango øD 16 Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA
H(mm) 14 F(mm) 10 S(mm) 2.0
L2(mm) 30 θ -3° Llave inglesa FT-15
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas SB-4TR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S16Q-SSKPR09-20 de la serie S: Tipo SSKP (mecanizado de diámetro interno).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico