(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manga EZH-CT

Manga EZH-CT
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la funda EZH-CT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZH01719CT-120
EZH01722CT-135
EZH01725.0CT-135
EZH01725.4CT-120
EZH02020CT-120
EZH02022CT-135
EZH02025.0CT-135
EZH02025.4CT-120
EZH02519CT-120
EZH02520CT-120
EZH02522CT-135
EZH02525.0CT-135
EZH02525.4CT-120
EZH03019CT-120
EZH03020CT-120
EZH03025.0CT-135
EZH03025.4CT-120
EZH03519CT-120
EZH03520CT-120
EZH03522CT-135
EZH03525.0CT-135
EZH03525.4CT-120
EZH04020CT-120
EZH04022CT-135
EZH04025.0CT-135
EZH04025.4CT-120
EZH05022CT-135
EZH05025.0CT-135
EZH05025.4CT-120
EZH06020CT-120
EZH06022CT-135
EZH06025.0CT-135
EZH06025.4CT-120
EZH07019CT-120
EZH07020CT-120
EZH07022CT-135
EZH07025.0CT-135
EZH07025.4CT-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Numero 1 Número 2 Numero 3 Número 4 Punta de tipo EZ aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1201819.05131.761681630.57.53.5--EZBR…017…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1352122131.761681641.57.53.5--EZBR…017…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1352425131.761681630.57.53.5--EZBR…017…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.4131.761681630.57.53.5--EZBR…017…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120192013261682030.58.54.5--EZBR…020…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

135212213261682041.58.54.5--EZBR…020…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

135242513261682030.58.54.5--EZBR…020…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.413261682030.58.54.5--EZBR…020…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1201819.05132.561682030.5117--EZBR…025…EZTR…02…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1201920132.561682030.5117--EZBR…025…EZTR…02…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1352122132.561682041.5117--EZBR…025…EZTR…02…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1352425132.561682030.5117--EZBR…025…EZTR…02…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.4132.561682030.5117--EZBR…025…EZTR…02…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1201819.0513361682130.513.59.55.5- EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120192013361682130.513.59.55.5- EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

135242513361682130.513.59.55.5- EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.413361682130.513.59.55.5- EZBR…030…EZGR…030…EZTR…030…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1201819.05133.561682131.115.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1201920133.561682131.115.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1352122133.561682141.515.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1352425133.561682131.115.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.4133.561682131.115.511.57.5-EZBR…035…EZTR…035…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120192013461682232.720.516.512.58.5EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

135212213461682241.520.516.512.58.5EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

135242513461682232.720.516.512.58.5EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.413461682232.720.516.512.58.5EZBR…040…EZGR…040…EZFGR…040…EZTR…040…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

135212216561892644.025.520.515.510.5EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

135242516561892630.025.520.515.510.5EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.416561892630.025.520.515.510.5EZBR…050…EZGR…050…EZFGR…050…EZTR…050…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12019201667.41892830.030.525.520.515.5EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

13521221667.41892841.530.525.520.515.5EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13524251667.41892830.030.525.520.515.5EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12024.425.41667.41892830.030.525.520.515.5EZBR…060…EZGR…060…EZTR…060…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1201819.051677.41892930.035.530.525.520.5EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12019201677.41892930.035.530.525.520.5EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13521221677.41892944.035.530.525.520.5EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13524251677.41892930.035.530.525.520.5EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12024.425.41677.41892930.035.530.525.520.5EZBR…070…EZGR…070…EZFGR…070…EZTR…070…

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico