(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Ángulo libre: 5°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Longitud de protrusión d: Hasta 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
S10L-SVPCL08-14A |
S10L-SVPCR08-14A |
S12M-SVPBR11-18A |
S16Q-SVPBL11-22A |
S16Q-SVPBR11-22A |
S20R-SVPBL11-26A |
S20R-SVPBR11-26A |
S25S-SVPBR16-31A |
S32S-SVPBL16-40A |
S32S-SVPBR16-40A |
Cargando…
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Perfilado de diámetro interno | Forma de la abrazadera | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de separación | 5° | Longitud de protuberancia (L/D) | Hasta 4 | Orificio de lubricación S / N | NA |
L3(mm) | - | Esquina estándar R (rε) | 0.4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente