(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

CORO-TURN RC, broca para puntas negativas

CORO-TURN RC, broca para puntas negativas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A25TDCLNR09

 
Número de Parte
A25TDCLNR09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Diámetro mínimo de mecanizado 32 Aplicación Diámetro interno
Egoístamente Mano derecha Forma de la abrazadera Abrazadera de cable Longitud total 300
Ángulo de separación Diámetro del vástago 25 Longitud de protuberancia (L/D) 37.5~100
Orificio de lubricación S / N Disponible Especificaciones Abrazadera doble CORO-TURN RC con cilindro plano biselado Torque(N•m) 1.7
Ángulo de corte(°) 95 Ángulo de avance de herramienta(°) -5 Dimensiones f1(mm) 17
Dimensión H(mm) 23 Tamaño de la punta(mm) 9 Dimensión l3(mm) 31
Ángulo de ataque γ(°) -6 Ángulo de inclinación de la cuchilla λs(°) -11 Chip de calibre CNMG 09 03 08

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A25TDCLNR09 de la serie CORO-TURN RC, broca para puntas negativas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico