(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

S: Tipo CELN (diámetro interno / mecanizado de la cara interna del extremo)

S: Tipo CELN (diámetro interno / mecanizado de la cara interna del extremo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Longitud total L1: 300
· Diámetro mínimo de procesamiento: 50
· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Forma de abrazadera: Abrazadera

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S40T-CELNR13-50

Número de Parte
S40T-CELNR13-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Diámetro mínimo de mecanizado øA 50 Aplicación Diámetro interno
Egoístamente Mano derecha Forma de la abrazadera Abrazadera Longitud total L1 300
Diámetro del mango øD 40 Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N NA
H(mm) 37 F(mm) 27 L2(mm) 32
θ 12° Hoja, lámina SP-341P Llave inglesa LW-4
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-010 Rompevirutas CB-16
Tornillo de tope de hoja M3X8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S40T-CELNR13-50 de la serie S: Tipo CELN (diámetro interno / mecanizado de la cara interna del extremo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico