(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de SDLN (sin desplazamiento) (diámetro externo / perfilado)

Tipo de SDLN (sin desplazamiento) (diámetro externo / perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SDLN (sin compensación) (diámetro externo/perfilado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDLNR1010K-08FF
SDLNR1212K-08FF
SDLNR1616K-08FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121212
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161616

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo S(mm) 0
L1(mm) 120 L2(mm) 18 Llave inglesa LTW-10SS
Esquina estándar R (rε) 0.2 Tornillo de sujeción SB-3080TR Consejo compatible DNGU0803..、DNMU0803..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico