(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo SCLN (sin desplazamiento) (diámetro externo / mecanizado de la cara final)

Tipo SCLN (sin desplazamiento) (diámetro externo / mecanizado de la cara final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: C (80° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SCLN (sin compensación) (diámetro externo/mecanizado de cara final), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCLNR1010K-07FF
SCLNR1212F-07FF
SCLNR1212K-07FF
SCLNR1616K-07FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101010120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12121285
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

121212120
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

161616120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo S(mm) 0
L2(mm) 15 Llave inglesa LTW-10SS Esquina estándar R (rε) 0.2
Tornillo de sujeción SB-3080TR Consejo compatible CNGU0703..、CNMU0703..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico