(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S: tipo SDUC (diámetro externo, perfilado) (Números de pieza)

S: tipo SDUC (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Zurdo
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre S: tipo SDUC (diámetro externo, perfilado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S19G-SDUCL07

Número de Parte
S19G-SDUCL07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.46173.890FT-8SB-2560TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Esquina estándar R (rε) 0.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S19G-SDUCL07 de la serie S: tipo SDUC (diámetro externo, perfilado).

Products like this...

Número de Parte
S14H-SDUCL07
S15F-SDUCL07
S19G-SDUCL11
S19K-SDUCL07
S19K-SDUCL11
S20G-SDUCL07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
F1
(mm)
H1=H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13131413.46133.8100FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151515.87515.46153.885FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.410175.890FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.46173.8120FT-8SB-2560TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171719.0518.410175.8120FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18182019.46183.890FT-8SB-2560TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico