(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo AABW-50F (ancho de la cuchilla 4.7 mm / 1 trayectoria 5 mm MAX)

Tipo AABW-50F (ancho de la cuchilla 4.7 mm / 1 trayectoria 5 mm MAX)
  • Descuento por volumen

· Usar: Después de la molienda
· Forma de punta compatible: Otros
· Forma de abrazadera: Abrazadera trasera
· Mano preferida: Diestro
· Dimensión L1 (mm): 120

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AABWR1010JX-50F
AABWR1616JX-50F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
Pasador de ancla
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.210LPA-11
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1616.216LPA-17

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable Otro Aplicación Post-molienda Forma de la abrazadera Abrazadera de superficie posterior
Egoístamente Mano derecha L1(mm) 120 Llave inglesa FH-2
Tornillo de bloqueo HSB4X8R Esquina estándar R (rε) 0.15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico