(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

COROMANT CAPTO, cabezal de corte para CORO-TURN RC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C5-DCMNN-00105-12
C6-DCMNN-00090-12
C6-DCMNN-00090-16
C8-DCMNN-00150-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la función
(mm)
Tamaño de la punta iC Chip de calibre Torque
(N•m)
Dimensión Dm2 min mm 4)
(mm)
Dimensiones D 5 m
(mm)
Masa
(Kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105121/2CNMG 12 04 083.9110501.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90121/2CNMG 12 04 083.9110631.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

115165/8CNMG 12 04 083.9110631.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

150165/8CNMG 16 06 126.4115804.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Chaflán Forma de la abrazadera Abrazadera de cable
Egoístamente Sin mano Ángulo de ataque(°) -6 Ángulo de inclinación de la cuchilla(°) -6
Ángulo de avance(°) -5 Ángulo de corte(°) 50(95) Ancho de la función(mm) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico