(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CSSN-A (mecanizado de diámetro externo / mecanizado final / chaflán)

Tipo CSSN-A (mecanizado de diámetro externo / mecanizado final / chaflán)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Dimensión B (mm): 25
· Dimensión F1 (mm): 32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSSNL2525M-09A
CSSNL2525M-12A
CSSNR2525M-09A
CSSNR2525M-12A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente F2
(mm)
Hoja, lámina Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda25SP-129HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda23SP-148(SP-143)BH3X12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha25SP-129HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha23SP-148(SP-143)BH3X12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Chaflán Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25 F1(mm) 32
H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150 L2(mm) 26
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-030A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico