(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CSRN-A (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo CSRN-A (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro mayor
· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSRNL2525M-12A

Número de Parte
CSRNL2525M-12A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25
F1(mm) 27 H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 22 Hoja, lámina SP-148(SP-143) Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas CE-030A Tornillo de tope de hoja BH3X12

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSRNL2525M-12A de la serie Tipo CSRN-A (mecanizado de diámetro exterior).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico