(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CSDN (mecanizado de diámetro exterior / chaflán)

Tipo CSDN (mecanizado de diámetro exterior / chaflán)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Chaflán, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CSDN (mecanizado/chaflanado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSDNN2020K-12
CSDNN2525M-12
CSDNN3225P-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201020125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2512.525150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2512.532170

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo / Chaflán Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 32
Hoja, lámina SP-141(SP-143) Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas CE-040 Tornillo de tope de hoja M3X8(M3X12)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico