(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CSSN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final / chaflán)

Tipo CSSN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final / chaflán)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Chaflán, superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CSSN (mecanizado de diámetro exterior/mecanizado de extremos/chaflanado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSSNL2525M-12

Número de Parte
CSSNL2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Chaflán Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25
F1(mm) 32 F2(mm) 23 H1 = h(mm) 25
L1(mm) 150 L2(mm) 26 Hoja, lámina SP-141(SP-143)
Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-020
Rompevirutas CB-11 Tornillo de tope de hoja M3X8(M3X12)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSSNL2525M-12 de la serie Tipo CSSN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final / chaflán).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico