(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini broca SEC (abrazadera de cara posterior), tipo PCLC - izquierda

Mini broca SEC (abrazadera de cara posterior), tipo PCLC - izquierda
  • Descuento por volumen

Tipo de sujeción de la superficie posterior. Para corte general / final de cara

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCLCL0810K06

 
Número de Parte
PCLCL0810K06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera de superficie posterior
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 08
Ancho de vástago b(mm) 10 Dimensión L1(mm) 125 Dimensión F(mm) 10.5
Dimensión H1(mm) 8 Chips compatibles CC□□0602

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico