(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CS-N (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo CS-N (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CS-N (mecanizado de diámetro exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS-NR2525M-12

Número de Parte
CS-NR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25
F1(mm) 32 H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 20 Hoja, lámina SP-141(SP-143) Llave inglesa LW-4
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-020 Rompevirutas CB-11
Tornillo de tope de hoja M3X8(M3X12)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS-NR2525M-12 de la serie Tipo CS-N (mecanizado de diámetro exterior).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico