(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Portapuntas SEC-mini offset 0, tipo SCLC-X - izquierdo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCLCL1010H06X

 
Número de Parte
SCLCL1010H06X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano izquierda Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 10
Ancho de vástago b(mm) 10 Dimensión L1(mm) 100 Dimensión F(mm) 10
Dimensión H1(mm) 10 Chips compatibles CC□T0602

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico