(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo CCLN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)

Tipo CCLN (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: C (80° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Dimensión F2 (mm): 5
· Llave inglesa: LW-4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCLNL2020K-12
CCLNL2525M-12
CCLNL3225P-16
CCLNR2525M-12
CCLNR3225P-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Juego de abrazaderas Rompevirutas Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda202752012532SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2532-2515032SP-441(SP-443)CE-010CB-16M3X8(M3X12)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha2532-3217035SP-454CE-220CB-17M4X10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico