(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo WTJN-N (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)

Tipo WTJN-N (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Bloqueo de cuña
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo WTJN-N (diámetro exterior, mecanizado de perfiles), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WTJNL2020K-16N
WTJNL2525M-16N
WTJNR2020K-16N
WTJNR2525M-16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda202520125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda253225150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202520125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha253225150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Bloqueo de cuña
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo F2(mm) 24 L2(mm) 32
Hoja, lámina WTN-33※WTN-33-20 Llave inglesa LW-3 Shim Pin WP-1S
Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas WCS-1N Tuerca WN-1
Espaciador WSP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico