(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta aplicable: T (Triangular)
· Usar: Superficie final
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo PTFN (mecanizado de caras finales), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PTFNR2525M-11
Número de Parte |
---|
PTFNR2525M-11 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | T (triángulo) | Aplicación | Cara final | Forma de la abrazadera | Bloqueo de la palanca |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | Esquina estándar R (rε) | 0.8 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTFNR2525M-11 de la serie Tipo PTFN (mecanizado de cara final).
Número de Parte |
---|
PTFNL2020K-16 |
PTFNL2525M-11 |
PTFNL2525M-16 |
PTFNL2525M-22 |
PTFNR2525M-16 |
PTFNR2525M-22 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente