(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido al cobalto, uso de orificio pasante, EH-PO (Números de pieza)

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido al cobalto, uso de orificio pasante, EH-PO
  • Descuento por volumen

Adecuado para roscar aceros de alta dureza de 35 a 45 HRC, como acero con alto contenido de carbono, forjas de acero aleado, material templado, material de molde, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EPHMT016Q

 
Número de Parte
EPHMT016Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16295P526-12.51013e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4.5P Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Cobre (Cu) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EPHMT016Q de la serie Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido al cobalto, uso de orificio pasante, EH-PO.

Products like this...

Número de Parte
EPHMR6.0M
EPHMS010N
EPHMS010O
EPHMT018R
EPHMT020R
EPHMT022R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6162P3152664.57c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.2575P423-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.575P423-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M182.5100P533-141114e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M202.5105P533-151215e
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M222.5115P533-171316e

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico