(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para tomas de puntos estándar, se utiliza cuando la longitud sobresaliente del tornillo es insuficiente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos de tornillo | Metro | Hilos de chaflán | 5P | Tipo de material de herramienta | Acero al vanadio de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) | Tap Type | Toque de punto | Tipo de agujero | Para agujero pasante |
Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Tratamiento de superficies | Oxidante |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente