(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar de punta espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, PO (N-PO)

Machos de roscar de punta espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, PO (N-PO)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un toque puntual conveniente para el mecanizado de agujeros pasantes a medida que se expulsan los desechos.
[Caracteristicas]
· Inclinar la ranura en el borde cortante de la parte de mordida empuja los restos hacia adelante.
· Problemas mínimos de chatarra.
· Bajo par de corte.
· Capaz de mecanizar sincrónicamente y asincrónicamente.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizar agujeros pasantes.
* Los modelos N-PO pasarán a PO tan pronto como se agoten las existencias.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

POR1.4C

 
Número de Parte
POR1.4C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M1.4 Paso, número de subprocesos(mm) 0.3
Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA
Longitud total (L)(mm) 36 Clase P3 Longitud de la rosca(mm) 5.4
Diámetro del vástago (Ds)(mm) 3 Ancho cuadrado de caña (K)(mm) 2.5 Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) 5
Número de surcos 2 A a

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo POR1.4C de la serie Machos de roscar de punta espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, PO (N-PO).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico