(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta espiral - carburo, recubierto de TiAlN, UH-CT (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - carburo, recubierto de TiAlN, UH-CT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Material SKD] [Pre endurecido] Ideal para golpear 55 a 60 HRC (Máx .: 63 HRC). La longitud mecanizada del tornillo es de 1,5 D o menos, y la longitud de mordida es de 5 hilos para una larga vida. Recomendamos utilizar el valor máximo del orificio de rosca hembra 6H para el diámetro del orificio piloto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UHCS8.0N5

 
Número de Parte
UHCS8.0N5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P42275.585e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Acero de alta dureza (50-60 HRC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UHCS8.0N5 de la serie Machos de roscar con punta espiral - carburo, recubierto de TiAlN, UH-CT.

Products like this...

Número de Parte
UHCR2.0E5
UHCR2.5F5
UHCR2.6F5
UHCR3.0G5
UHCR4.0I5
UHCR6.0M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.440P3843.263p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4544P39.543.264p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4544P39.543.264p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P3115474p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P3135.54.574p
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P3196.2585p

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico