(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupa binocular

Lupa binocular
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Ampliación (veces): 2
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Masa (sol): Aproximadamente 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LP-22P

Número de Parte
LP-22P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Aumento(veces) 2 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Masa(g) Aproximadamente 15 Características Para bolsos y bolsillos: esta lupa tiene una movilidad superior, por lo que es útil para llevar. Esta lupa de alta calidad es fácil de mirar y se puede montar en gafas con un solo toque.
Material: cuerpo principal Resina Acetal / Resina Elastomérica Material: lente Resina acrilica Dimensiones externas(mm) W62 x D21 x H120 (cuando está guardado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LP-22P de la serie Lupa binocular.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico