(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Lupa acromática de punto ocular largo

Lupa acromática de punto ocular largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de copa
· Diámetro mayor (mm): 52
· Tamaño de lente (mm): ⌀ 36
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LON-10

Número de Parte
LON-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Copa lupa Aumento(veces) 10 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ 36 Diámetro mayor(mm) 52
Material de la lente Vaso Altura completa(mm) 120 Trusco Code 331-6726
Masa(g) 160 Aplicación Fotografías, positivas, negativas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LON-10 de la serie Lupa acromática de punto ocular largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico