(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El revestimiento de alta dureza de 5.500 HV y la forma resistente de la cuchilla logran una larga vida útil y una perforación de agujeros de alta precisión para aleaciones a base de titanio y níquel.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Carburo | Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin orificio de aceite | Disponible | Numero de flautas(hoja) | 2 | ángulo de la punta(°) | 140 |
Estándar | DIN6537K | Suministro interno de aceite | Disponible | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | m7 |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Detalles de revestimiento | Y |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente