(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola de molino de cuello largo de 2 flautas para acero de alta dureza GF300B 3360 (Números de pieza)

Bola de molino de cuello largo de 2 flautas para acero de alta dureza GF300B 3360
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizar materiales endurecidos de dureza superior a 60 HRC. Apto para mecanizado en lugares profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3360-003.000
3360-004.000
3360-005.000
3360-006.000
3360-008.000
3360-010.000
3360-012.000
3360-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Radio de bola r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75396352.71.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75396463.72
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75396584.72.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75396695.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1006488127.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100601010159.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010512121811.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010216162415.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico