(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Radio de esquina de 4 flautas de fresa cuadrada para acero de alta dureza GF300T 3361

Radio de esquina de 4 flautas de fresa cuadrada para acero de alta dureza GF300T 3361
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de mecanizar materiales endurecidos de dureza superior a 60 HRC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3361-003.000
3361-004.000
3361-005.000
3361-006.000
3361-008.000
3361-010.000
3361-012.000
3361-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5576214.52.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.55762163.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5576217.54.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615762195.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8163827127.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5721032159.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.58312381811.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1629216442415.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 Número de flautas(hoja) 4 Modelo radio
Revestimiento Otro Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico