(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fresa de extremo con esquinas redondeadas para mecanizado de alta velocidad que aprovecha al máximo el rendimiento de los centros de mecanizado de alta velocidad / alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Talla R(mm) | 0.1 | Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Radio | Longitud total (L)(mm) | 50 | Diámetro del enlace (d)(mm) | 6 |
Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) | Revestimiento | TiAlN | Ángulo de hélice (Θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
Tratamiento de superficies | FX |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente