(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo regular de 45 °

Molino de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, modelo regular de 45 °

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un tipo multifuncional equipado con radio de 4 cuchillas que es compatible con el procesamiento de alta eficiencia y alta velocidad

  • TS
  • Acero general
  • 4 flautas
  • R (regular)

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, 45 °, modelo regular: Imagen relacionada

Número de Parte
SN-TSC-CR-HEM4R6-R0.3-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM4R6-R0.5-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM4R6-R1-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM4R8-R0.3-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R0.5-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R1-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R1.5-[26-42/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R2-[26-42/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R10-R0.3-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R0.5-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R1-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R1.5-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R2-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R12-R0.3-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R0.5-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R1-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R1.5-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R2-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R3-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R16-R0.5-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R16-R1-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R16-R2-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R16-R3-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R20-R0.5-[61-92/1]-56
SN-TSC-CR-HEM4R20-R1-[61-92/1]-56
SN-TSC-CR-HEM4R20-R2-[61-92/1]-56
SN-TSC-CR-HEM4R20-R3-[61-92/1]-56
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R0.3-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R0.5-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R1-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R0.3-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R0.5-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R1-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R1.5-[26-42/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R2-[26-42/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R0.3-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R0.5-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R1-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R1.5-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R2-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R0.3-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R0.5-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R1-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R1.5-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R2-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R3-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R0.5-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R1-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R2-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R3-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R0.5-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R1-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R2-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R3-[61-92/1]-[5-56/1]
TSC-CR-HEM4R3-R0.2
TSC-CR-HEM4R3-R0.3
TSC-CR-HEM4R3-R0.5
TSC-CR-HEM4R4-R0.2
TSC-CR-HEM4R4-R0.3
TSC-CR-HEM4R4-R0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Clasificación adicional Figura
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.32160626 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.52160626 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

612160626 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.32675831 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.52675831 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

812675831 ~ 51Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81.52675826 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

822675826 ~ 42Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.334901039 ~ 60Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.534901039 ~ 60Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10134901039 ~ 60Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.534901039 ~ 60Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10234901039 ~ 60Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.3381001243 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.5381001243 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121381001243 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.5381001243 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

122381001243 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

123381001243 ~ 70Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

160.5481101653 ~ 78Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

161481101653 ~ 78Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

162481101653 ~ 78Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

163481101653 ~ 78Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

200.5561302061 ~ 92Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

201561302061 ~ 92Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

202561302061 ~ 92Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

203561302061 ~ 92Alivio de cuello estándar2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.35 ~ 2160626 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

60.55 ~ 2160626 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

615 ~ 2160626 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.35 ~ 2675831 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

80.55 ~ 2675831 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

815 ~ 2675831 ~ 51Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

81.55 ~ 2675826 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

825 ~ 2675826 ~ 42Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.35 ~ 34901039 ~ 60Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.55 ~ 34901039 ~ 60Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 34901039 ~ 60Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.55 ~ 34901039 ~ 60Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 ~ 34901039 ~ 60Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.35 ~ 381001243 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

120.55 ~ 381001243 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1215 ~ 381001243 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

121.55 ~ 381001243 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1225 ~ 381001243 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1235 ~ 381001243 ~ 70Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

160.55 ~ 481101653 ~ 78Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1615 ~ 481101653 ~ 78Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1625 ~ 481101653 ~ 78Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

1635 ~ 481101653 ~ 78Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

200.55 ~ 561302061 ~ 92Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

2015 ~ 561302061 ~ 92Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

2025 ~ 561302061 ~ 92Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)

10 Días o más

2035 ~ 561302061 ~ 92Procesamiento de vanguardia R2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.216606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.316606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.516606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.218606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.318606-Producto almacenado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.518606-Producto almacenado1

Cargando…

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de carburo serie TSC, 4 flautas, 45 °, modelo regular: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-CR-HEM4R (Producto almacenado)/T-TSC-HEM4R (Producto fabricado)

Exterior
Diámetro
D
Radio
R
CR
Seleccionar
0.1 mm
Designación de incremento
(Producto almacenado)
(Producto manufacturado)
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura ● Producto almacenado
□ Producto fabricado
3 0.2 0.3 0.5         16 60 6 1
4 0.2 0.3 0.5 1       18 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5   0.3 0.5 1       21 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6   0.3 0.5 1       21 60 6 2
0.1 ~ 0.9
7 0.1 ~ 1.0 24 60 8 1
7.5 0.1 ~ 1.0 24 60 8 1
8   0.3 0.5 1 1.5 2   26 75 8 2
0.1 ~ 1.4
10   0.3 0.5 1 1.5 2   34 90 10 2
0.1 ~ 1.9
12   0.3 0.5 1 1.5 2 3 38 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16     0.5 1   2 3 48 110 16 2
0.1 ~ 2.9
20     0.5 1   2 3 56 130 20 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]La longitud de la flauta (ℓ) y la longitud total (L) es aproximadamente D x 0.5 más corta (hasta aproximadamente 5 mm) para productos manufacturados.
[ ! ]Los productos manufacturados no tienen recubrimiento. Consulte >> Haga clic aquí para obtener información sobre el revestimiento posterior durante el procesamiento adicional.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
Para el servicio de recubrimiento, consulte >> Haga clic aquí .
Para obtener información sobre los tipos y características de recubrimiento de molino de extremo de carburo, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.
Un producto de fresado final multifuncional con curvatura adicional.
La forma única del bolsillo de la punta permite el corte de ranuras con 2 flautas en paralelo a la profundidad de corte.
En comparación con las fresas de extremo cuadrado retorcido de 30 °, tanto la rotación como la capacidad de alimentación son más del doble para el mecanizado de mayor velocidad.
La punta de la cuchilla radial es útil para evitar astillamientos.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero de alta dureza ~ HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación de aluminio / Aleación de cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Tipo regular
Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Corte inclinado Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente hélice (45 ° a 60 °)
Precisión R(µm) ±0.01

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico