(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Avellanado de vástago cónico, flauta múltiple 60 ° 471 (Números de pieza)

Avellanado de vástago cónico, flauta múltiple 60 ° 471
  • Descuento por volumen

Adopta múltiples cuchillas para lograr una superficie mecanizada limpia y libre de rebabas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0471-016.000
0471-025.000
0471-031.500
0471-040.000
0471-100.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
MTNo.
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1671003.21
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

25912572
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

31.5913292
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

4011160123
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1001722431.54

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N NA
Estándar DIN334

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico